Battery IT-series

Akü

Ürün numarası: 50105384

Hemen mevcuttur

Tür Akü
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1452
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 4820
Mobil barkod okuyucusu seri IT 3820
Besleme gerilimi UB 3,7 V, DC, 0 %
Technologie LiIon
Akü hafıza kapasitesi 2,4 A·h
Ölçü (G x Y x U) 21 mm x 21,7 mm x 99,5 mm
Net ağırlık 62 g
Gümrük taife numarası 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357
UNSPSC 26.08 26111701