BCB G30 H47 L040
Barkod bandı
| Tür | Standart bant |
| Bunlar için uygundur: | Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 8 Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i Barkod konumlandırma sistemi seri FBPS 600i |
| Ölçü (Y x U) | 47 mm x 40.000 mm |
| Izgara ölçüsü | 30 mm |
| Net ağırlık | 425 g |
| Mekanik özellikler | UV’ye dayanıklıdır kimyasallara karşı şartlı olarak dayanıklıdır neme karşı dayanıklı silinmez çizilmez |
| Yapıştırıcı | Akrilat yapıştırıcı |
| Yapıştırıcı kuvveti | 0,1 mm |
| Üretim yöntemi | Dijital baskı |
| Kimyasal dayanıklılık (24 saatin üstünde 23 °C’de) | Dizel yağı Heptan Test benzini |
| Sertleşme | 72 h |
| Yüzey koruması | Polyester, mat |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 120 °C |
| İşleme sıcaklığı | 0 ... 45 °C |
| Önerilen işleme sıcaklığı | 10 ... 25 °C |
| Dayanıklılık | Nem Tuz püskürtme sisi (150 saat/%5) UV ışını |
| Yapı zemin | Düz Gressiz Kuru Temiz |
| Gümrük taife numarası | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |