BCL 338i SL 102

Sabit barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50135025

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri BCL 300i
İşlevler AutoConfig
AutoReflAct
Kod parçası teknik
LED ekran
Mod hizalama
Otokontrol
Referans kodunun karşılaştırılması
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 veri çubuğu her yönlü
UPC
Tarama hızı, tipik 1.000 scans/s
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı 64 Adet
Okuma mesafesi 100 ... 700 mm
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Modül boyutu 0,35 ... 0,8 mm
Okuma tekniği Çizgi tarayıcısı
Işın yansıtma dönen poligon çarkı üzerinden
Işın demeti çıkışı önde
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 4,5 W
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 2 Adet
Giriş akımı, maks. 8 mA
Tür EtherCAT
İşlev Proses
Transfer protokolü EtherCAT, CoE ve EoE
Tür USB 2.0
İşlev Bakım
Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev BUS IN
BUS ÇIKIŞ
Bakım arayüzü
Cihaz bağlantısı
PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Konnektör çubuğu, Cihazın devreye alınması için mutlaka bir bağlantı ünitesinin kullanılması gerekmektedir.
Kutup sayısı 32 kutuplu
Tip erkek
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 95 mm x 44 mm x 68 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 290 g
Gövde rengi Kırmızı
gümüş
Montaj braketi türü Kurtağzı somunlar
Montaj braketi arka taraf
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Web tarayıcısı üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe IEC 60068-2-27, Test Ea
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim IEC 60068-2-6, Test Fc
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
ESI dosyası - V 1.8.0 - zip
Konfigürasyon yazılımı - V4.7.1 - zip
USB sürücü - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
USB sürücü - BCL Tools V4.0 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf