Akıllıca, kullanışlı, soğuk:

Früchte Jork yeni bir derin dondurucu depoyu faaliyete geçiriyor

Fruechte-Jork_MG_700x500px

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bir aile işletmesi olan taze gıda toptancısı Früchte Jork GmbH önemli bir dönüm noktasına ulaştı: Yeni, tam otomatik derin dondurucu deposu faaliyete geçti. Dışarıdan bakanlar için "sadece" başka bir yüksek raflı depo gibi görünen şey, şirket için bir kuantum sıçramasıdır: Daha hızlı sipariş toplama, optimize edilmiş süreçler ve çalışanlar için önemli ölçüde iyileştirilmiş çalışma koşulları. Proje, Klinkhammer Intralogistics GmbH şirketinin intralojistik uzmanları tarafından hayata geçirildi.

Güvenli barkod konumlandırma sistemi

Yeni depo neden gerekliydi?

 

Bölgenin önde gelen gıda toptancılarından biri olan Früchte Jork, 180 kilometrelik bir yarıçap içinde yaklaşık 600 restoran ve otele 13.000'den fazla ürün tedarik etmektedir. Şirketin istikrarlı büyümesi, sipariş toplama işleminin eksi 22 derecede forkliftlerle gerçekleştirildiği önceki manuel derin dondurucu deposunun sınırlarına ulaştı. Bu nedenle işletme sahibi aile, Klinkhammer ile birlikte depolama kapasitesi, toplama performansı ve enerji etkinliğini bir üst seviyeye taşıyan bir konsept geliştirdi. "Son yıllarda geleneksel bir meyve ve sebze toptancısından taze ürün hizmet sağlayıcısına dönüştük. Otomatik lojistik merkezi, büyüme stratejimizin bir başka kilometre taşıdır" diyor Früchte Jork GmbH Genel Müdürü Maximilian Jork.

 

Tam güçte beş şerit

 

Fruechte-Jork_PIC2_700x500px
26.280'den fazla tepsi depolama konumuna sahip otomatik derin dondurucu deposu (Görsel kaynağı: Früchte Jork

Yeni, otomatik derin dondurucu depoda 26.280 tepsi depolama pozisyonu bulunmaktadır. Mallar hem alan hem de enerji açısından etkin bir şekilde depolanır ve depodan geldikleri gibi otomatik olarak çıkarlar. Kişiden kişiye mal toplama, tepsileri ergonomik bir yükseklikte doğrudan iş istasyonuna teslim eder. Bu da daha az eğilme, daha az kaldırma ve soğuk depolama alanında daha az zaman anlamına gelir.

Mükemmel süreçler için akıllı teknoloji

Entegre bir sıra tamponu, siparişlerin tam olarak doğru sırada işlenmesini sağlar. Esnek tepsi sistemleri, çeşitli boyutlardaki kartonların depolanmasına olanak tanır. Kamera teknolojisine sahip son teknoloji istif vinçleri hassas kontrol sağlar ve frenleme sırasında gücü geri kazanarak enerji tüketimini azaltır. Sonuç: Daha fazla hassasiyet, daha kısa mesafeler ve daha az elektrik tüketimi.

Hassas ve emniyetli; eksi 30 derecede bile

 

20250821_Klinkhammer_v1_(1)

Leuze FBPS 607i barkod konumlandırma sistemi, otomatik depo operasyonlarında etkinliği artırır ve maliyetleri düşürür. Klinkhammer, 2022'den beri istif vinçlerini konumlandırmak için Leuze'nin FBPS 607i modelini kullanıyor. Yedek SSI arayüzüne ve entegre ısıtmaya sahip ilk güvenli barkod konumlandırma sistemi, -30°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda bile kullanıma olanak tanır. Doğrudan sürücünün frekans dönüştürücüsüne bağlantılı olan sistem, sadece 10 milisaniye içinde tepki verir. FBPS aynı zamanda yeni makine direktifinin daha katı gerekliliklerini de karşılamaktadır: bir zamanlar gerekli performans seviyesine ulaşmak için iki ayrı cihaz gerekirken, bugün tek bir FBPS bu işi yapmaktadır. Bu, kurulum ve entegrasyon sırasında zaman kazandırır ve ayrıca çözümü ekonomik olarak cazip hale getirir. 

PPIC_FBPS_607i_07_SM_100_D_alleine_700x500px
Leuze barkod konumlandırma sistemi FBPS 607i 07 SM 100 H - Çift SSI arayüzü dahildir

Daha fazla genişleme

Yeni derin dondurucu deposu sadece bir başlangıç. İkinci genişleme aşamasında, siparişleri otomatik olarak birleştiren, soğutulmuş ve kuru ürünler için otomatik mekik depolar devreye alındı. Bu da tüm lojistik sürecini daha da etkin hale getirir. Früchte Jork bu yatırımla sadece rekabet gücünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda net bir durum saptaması da yapıyor: Modern otomasyon, daha iyi çalışma koşulları sağlarken üretkenliği artırabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilir.

Güvenli barkod konumlandırma sistemi  

Doğrudan makale seçimine git

Teknik özellikler

Emniyet

Emniyet PL e, SIL 3, kategori 4
(EN ISO 13849-1 ve IEC 61508)

Hata tepki verme süresi

10 – 400 ms (ayarlanabilir)

Bağlantı

2x SSI arayüzü: 2x M12 konnektör
PROFINET/ PROFIsafe, isteğe bağlı SSI: 2(3)x M12 konnektör
Güç kaynağı: M12 konnektör
Konfigürasyon ve teşhis: Mini USB

Tekrarlanabilirlik

+/- 0,15 mm (1 sigma)

Okuma mesafesi

50 - 170 mm

Koruma sınıfı

IP 65

Sıcaklık aralığı

-5 ... +60°C
Isıtmalı: -35...+60°C

Ölçüler, G x Y x D

Yandaki bağlantılar: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm
Alt bağlantılar: 105 x 123,8 x 51,5 mm 

Ekran (opsiyonel)

Pozisyon ve durum bilgileri göstergesi

Okuma kalitesinin durum sinyali

Kirlerin erkenden algılanması için


Schili_Martina
Martina Schili
Kurumsal İletişim Müdürü
martina.schili@leuze.com