BTU 320M-D12

Montaj sistemi

Ürün numarası: 50132150

Hemen mevcuttur

içeriği 4 adet vida M4 x 6
Ürün grubu için uygun Sabit 2D kod okuyucusu
Bunlar için uygundur: Sabit 2D kod okuyucusu seri DCR 200i
Metal montaj ünitesinin standart adı Alüminyum
Çelik, galvanize
Net ağırlık 64 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı vidalanabilir
Montaj ünitesi türü 360° döner
ayarlanabilir
kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD modeli - zip