CB-MSI/D9-10000
Adaptör kablosu
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Versiyon | eksenel |
| Bağlantı türü | Jack fişi |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu |
| Kablo uzunluğu | 10.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |