CML720i-R40-1250.R/L-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50120116

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon
Seri 720
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
içeriği BT-2R1 kullanımı için aksesuar
Uygulama Nesne ölçümü
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu 1.250 mm
Işın sayısı 31 Adet
Işın uzaklığı 40 mm
Minimum nesne çapı 50 mm
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 4 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Döngü süresi 1,33 ms
Işın başına tepki verme süresi 30 µs
Tür IO-Link
COM modu COM2
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Teknik özellik V1.0.1
V1.1
Tür IO-Link
Bağlantı sayısı 2 Adet
Konnektör çıkışı arka tarafta
İşlev Gerilim beslemesi
Konfigürasyon arayüzü
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev Vericiye bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 1.500 g
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
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - . - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf