CPR300/4-mx/T4

Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

Ürün numarası: 68704433

Sonuç listesi: 5 ürün bulundu
MLD510-R4L
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı
Ürün numarası: 66536300
  • Seri: MLD 500
  • Işın sayısı: 4 Adet
  • Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
  • Entegreışıklısusturma göstergesi: Hayır
Ürün numarası: 66536300
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
KD S-M12-8A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135129
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50135129
Hemen mevcuttur

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133887
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 5 Adet
  • Bağlantı02, versiyon: eksenel, erkek
Ürün numarası: 50133887
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
MSI-MD-FB
Susturma arayüzü
Ürün numarası: 549992
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Fonksiyonlar: dizi kontrollü2 sensör susturması
  • Kontaklar: OSSD’ler
Ürün numarası: 549992
Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
BT-MSI-MD-FB-L
Tutucu
Ürün numarası: 427303
  • Montajünitesinin uygulanması: AçıL biçiminde
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
Ürün numarası: 427303
Hemen mevcuttur

Seri COMPACTplus
Cihaz türü Alıcı
İşlev paketi Susturma
İşlevler 2 transfer kanalı, seçilebilir
Kontaktör izleme (EDM)
Start/restart kilidi (RES)
Susturmayı yeniden başlatma geçersiz kılma fonksiyonu
zaman kontrollü 2 sensör susturması
zaman kumandalı 4 sensör susturması
Çıkış için ışıklı susturma göstergesi
Lazer hizalama yardımı için yansıtma elemanı Hayır
Entegre ışıklı susturma göstergesi Hayır
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Işın sayısı 4 Adet
Işın uzaklığı 300 mm
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
Akım tüketimi, maks. 160 mA, harici yüksüz
Sigorta maks. 4 A orta hız harici
Dijital anahtarlama girişi sayısı 10 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 20 mA
Giriş direnci 1.200 Ω
Tahsis Bağlantı 2, pin 3
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 23 V
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 650 mA
Yük endüktivitesi 2.200.000 µH
Yük kapasitesi 3,3 µF
Artık akım, maks. 0,2 mA
Artık akım, tip. 0,002 mA
Voltaj düşmesi 1 V
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 18,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,5 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Tepki verme süresi 19 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 6 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 1
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X1
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 2
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X2
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 3
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X3
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Yerel giriş susturma sensörü 4
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X4
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev Harici ışıklı susturma göstergesi bağlantısı ve başlatma/susturmayı yeniden başlatma butonu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı X5
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 1.000 Ω
Ölçü (G x Y x U) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme uç kapaklar Plastik
Net ağırlık 3.100 g
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
Kumanda elemanları Bakım arayüzü üzerinden
Sürgü anahtarı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 50 °C
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD modeli - CPR300/4-mx/T4 - zip