CPR50-1500-b/T4
Emniyet ışık perdesi alıcı
| Seri | COMPACTplus |
| Cihaz türü | Alıcı |
| Uygulama | Erişim koruma Tehlike bölgesi emniyeti |
| İşlev paketi | Körleme |
| İşlevler | 1 ışın azaltılmış çözünürlük 2 ışın azaltılmış çözünürlük Sabit körleme ayarlanabilir Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Yüzen körleme öğretilebilir ek 2 kanallı kapatma devresi |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük | 50 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 1.500 mm |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 160 mA, harici yüksüz |
| Artık dalgalanma | -5 ... 5 % |
| Sigorta | maks. 4 A orta hız harici |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 10 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 20 mA |
| Giriş direnci | 1.200 Ω |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| İşlev | Programlanabilir |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 5 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
| Voltaj türü | DC |
| Akım gerilimi, maks. | 650 mA |
| Yük endüktivitesi | 2.200.000 µH |
| Yük kapasitesi | 3,3 µF |
| Artık akım, maks. | 0,2 mA |
| Artık akım, tip. | 0,002 mA |
| Voltaj düşmesi | 1 V |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 60 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | 0 V anahtarlama |
| İşlev | Sinyal çıkışı programlanabilir |
| Tepki verme süresi | 10 ms |
| Tekrar açılma süresi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
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
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 1.000 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 52 mm x 1.634 mm x 55 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Plastik |
| Net ağırlık | 4.300 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Somun montajı |
| Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
| LED sayısı | 4 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar Tanıtma Yazılım |
| Kumanda elemanları | SafetyKey Sürgü anahtarı |