CR401/3/BH5

Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı

Ürün numarası: 589606

Sonuç listesi: 5 ürün bulundu
MLD520-XR3L
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı
Ürün numarası: 66556600
  • Seri: MLD 500
  • Işın sayısı: 3 Adet
  • Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
  • Entegreışıklısusturma göstergesi: Hayır
Ürün numarası: 66556600
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLD500-XT3L
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici
Ürün numarası: 66502600
  • Seri: MLD 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 20 ... 70 m
  • Işın sayısı: 3 Adet
  • Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
Ürün numarası: 66502600
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KD S-M12-8A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135129
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50135129
Hemen mevcuttur

KD S-M12-5A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133861
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50133861
Hemen mevcuttur

BT-SET-240BC
Set montaj braketi
Ürün numarası: 560340
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: kelepçelenebilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
  • Ürün grubu için uygun: Emniyetışık bariyerleri
Ürün numarası: 560340
Hemen mevcuttur

Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Teşhis yazılımı - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Kullanıcı el kitabı - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf