CU400P-3M12

Bağlantı birimi

Ürün numarası: 53800150

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Bunlar için uygundur: RSL 420P emniyet lazer alan tarayıcı
RSL 450P emniyet lazer alan tarayıcı
RSL 455P emniyet lazer alan tarayıcı
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev PROFINET/PROFIsafe iletişimi, giriş
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev PROFINET/PROFIsafe iletişimi, çıkış
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.700 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Süngü sistemi
Gümrük taife numarası 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
GSDML dosyası - V2.42 - zip
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - pdf