CU400P-AIDA

Bağlantı birimi

Ürün numarası: 53800151

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Bunlar için uygundur: RSL 420P emniyet lazer alan tarayıcı
RSL 450P emniyet lazer alan tarayıcı
RSL 455P emniyet lazer alan tarayıcı
Bağlantı sayısı 4 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü PROFINET Push/Pull 24 V
İşlev Ethernet, giriş
Bağlantı türü RJ45
İşlev Ethernet, çıkış
Bağlantı türü RJ45
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü PROFINET Push/Pull 24 V
Ölçü (G x Y x U) 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 3.230 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Süngü sistemi
Gümrük taife numarası 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
GSDML dosyası - V2.42 - zip
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - PROFINET - pdf