DCR 248i FIX-M1-102-R3
Sabit 2D kod okuyucusu
| Seri | DCR 200i |
| Çip | CMOS (Global Shutter) |
| Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar Stacked GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu QR kodu GS1 veri çubuğu her yönlü PDF417 QR kodu UPC Veri Matris Kodu İlaç kodu |
| Okuma mesafesi | 50 ... 220 mm |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px |
| Modül boyutu | 0,19 ... 0,5 mm |
| Elektronik kilitleme süresi | 0,068 ... 5 ms |
| Kameranın tipi | Monokrom |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Ortalama güç tüketimi | 8 W |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Voltaj türü | DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama elemanı | MOSFET yarı iletkeni |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 2 Adet |
| Tür | Girişler/çıkışlar seçilebilir |
| Voltaj türü, çıkışlar | DC |
| Voltaj türü, girişler | DC |
| Tür | Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| İşlev | Proses |
| Transfer hızı | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Veri formatı | ayarlanabilir |
| Başlangıç biti | 1 |
| Veri biti | 8 |
| Durdurma biti | 1 |
| Parite | Yok |
| Transfer protokolü | |
| Veri kodlaması | ASCII ikili |
| İşlev | Proses |
| Transfer hızı | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Veri formatı | ayarlanabilir |
| Başlangıç biti | 1 |
| Veri biti | 7, 8 veri bitleri |
| Durdurma biti | 1, 2 durdurma biti |
| Veri kodlaması | ASCII ikili |
| Parite | ayarlanabilir |
| Mimari | Sunucu İstemci |
| Adres atama | DHCP Manüel adres ataması |
| Transfer hızı | 10 / 100 Mbit/s |
| İşlev | Proses |
| Şalter işlevselliği | Yok |
| Transfer protokolü | TCP/IP , UDP |
| İşlev | Proses |
| Uygunluk Sınıfı | B |
| Protokol | PROFINET RT |
| Transfer hızı | 100 Mbit/sn |
| Tür | Ethernet |
| İşlev | Bakım |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Malzeme gövde | Metal Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 120 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 10 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Parametrelendirme kodları Tanıtma Web tarayıcısı üzerinden |
| Kumanda elemanları | Tuşlar |
| Kumanda elemanının işlevi | Ayarlama modu Otomatik ayarlama Tetikleyici |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |