DCR80M2/R2-S5
Sabit 2D kod okuyucusu
| Seri | DCR 80 |
| Özel versiyon | Tarama motoru modülü |
| Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma |
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı Akıllı posta Australian Post Aztec BK Kraliyet Postası Codabar Codablok F Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC GS1 kompozit GS1 veri çubuğu Japonya Postası KIX kodu Kore Postası MSI Plessey Maxicode Mikro PDF Mikro QR PDF417 Planet Posta ağı QR kodu Telepen UPU kimlik etiketleri Veri Matris Kodu İlaç kodu |
| Okuma mesafesi | 20 ... 300 mm |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px |
| Modül boyutu | 0,076 ... 0,5 mm |
| Besleme gerilimi UB | 3,3 ... 5,5 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 350 mA |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Tür | RS 232 |
| İşlev | Proses |
| Transfer hızı | 9.600 ... 115.200 Bd |
| Veri formatı | ayarlanabilir |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Konfigürasyon arayüzü Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Molex konnektör |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| Tip | erkek |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 39 mm x 27,4 mm x 25 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 20 g |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
| Gösterge türü | LED Yaz |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 90 % |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |