DDLS 200/120.1-60-H

Optik veri aktarımı

Ürün numarası: 50040931

Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
DDLS 508 120.3 L H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası: 50132933
  • Seri: DDLS 500
  • Arayüz: PROFINET IRT
  • Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayıetkileme olmaz
  • Çalışma alanı, maks.: 100 ... 120.000 mm
Ürün numarası: 50132933
Tahmini teslimat süresi: 24 iş günü
Seri DDLS 200
Özel versiyon Isıtma
Paralel optik eksenlerini çalıştırma
Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz
Çalışma alanı 200 ... 120.000 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Aktarım frekansı F1
Açılma açısı 1 °
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Ethernet
Mimari şeffaf
Adres atama Yok
Transfer hızı 100 Mbit/sn Tx, 2 Mbit/s Fx
İşlev Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer protokolü TCP/IP , UDP
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü Terminal
Kablo rakoru M16
Kutup sayısı 8 kutuplu
Bağlantı türü RJ45
Vida dişi büyüklüğü M25
Ölçü (G x Y x U) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 1.245 g
Gösterge türü LED
Çubuk grafik
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Standarda göre kontrol yöntemi uğuldama EN 60068-2-64
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Gümrük taife numarası 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
3D-CAD modeli - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf