ODT25B/L6X.32-2500-S12

Arka plan bastırmalı mesafe sensörü

Ürün numarası: 50148589

Tahmini teslimat süresi: 21 iş günü
Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
ODT25CL1-3M.3/L6-M12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Ürün numarası: 50154566
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalımesafe sensörü
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,07 ... 3 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50154566
Hemen mevcuttur

Seri 25B
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Özel versiyon 2 bağımsız anahtarlama çıkışı
Ölçüm değerinin çıkışı
siyah - beyaz hatası ± 50 mm (%2 ... 90 hafifletme)
İşletme bölgesi 0,05 ... 2,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,05 ... 3 m
Ayarlama aralığı 150 ... 3.000 mm, %90 hafifletmede
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 850 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Işık spotu geometri türü kare
Ölçüm aralığı 50 ... 3.000 mm
Çözünürlük Orta değer filtresi aktifken 1,0 mm
Doğruluk -100 ... 100 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) -15 ... 15 mm, 50 … 400 mm ölçüm aralığı için, parlaklık derecesine ve nesnenin mesafesine göre, 20 dak. ısıtma süresinin ardından 20°C'de, ölçüm nesnesi büyüktür-eşittir 50x50 mm², orta değer filtresi 10'da (fabrika ayarları)
Ölçüm değerinin çıkışı IO-Link üzerinden
Sıcaklık kayması -13 ... 13 mm/K
Optik mesafe ölçme prensibi Time of flight
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 32 mA
Anahtarlama histerezi 30 mm, ayarlanabilir
Anahtarlama histerezi (rezerv) 30 mm, ayarlanabilir
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama akımı, maks. 50 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 2 ... 30 Hz, Parlaklık derecesine bağlı olarak
Tepki verme süresi 70 ms, Parlaklık derecesine bağlı olarak
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM2 = 4 ms
Çerçeve tipi 2.V
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 2149 (0x000865)
SIO modu desteği Evet
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 15 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 0,9 N·m
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M4 1,4 N·m
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi Aydınlık/karanlık anahtarlama
Tarama aralıkların ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP66
IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf