ER80-1800S

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 626818

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
MLC520R40-1800G
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68021418
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 40 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68021418
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC500T40-1800G
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68020418
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 20 m
  • Çözünürlük: 40 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.800 mm
Ürün numarası: 68020418
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Gümrük taife numarası 85365019
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf