GS 63/6-S8V

Çatal fotoelektrik sensör

Ürün numarası: 50112618

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
GS 63B/6-S8V
Çatal fotoelektrik sensör
Ürün numarası: 50128012
  • Seri: 63
  • Fiziksel prensip: optik
  • Ağız derinliği: 61 mm
  • Ağız genişliği: 3 mm
Ürün numarası: 50128012
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri 63
Fiziksel prensip optik
Uygulama Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti
Etiket genişliği, min. 2 mm
Etiket boşluğu, min. 2 mm
Ortam şeffaf değil
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 940 nm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 30 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi Etiket boşluğundaki anahtarlama sinyali
Anahtarlama frekansı 10.000 Hz
Tepki verme süresi 0,05 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tanıtma sırasında maks. bant hızı 20 m/min
Yapı şekli Çatal
Ağız genişliği 3 mm
Ağız derinliği 61 mm
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Plastik gövde PC
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik/PC
Net ağırlık 55 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
siyah, RAL 9005
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj braketi vida dişi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf