GSU 14C/66D.31-S12
Ultrasonik çatal sensörü
Ürün numarası:
50116935
| Seri | 14 |
| Fiziksel prensip | Ultrasonik |
| Uygulama | Şeffaf etiketlerin tespiti Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti |
| Etiket genişliği, min. | 10 mm |
| Etiket boşluğu, min. | 2 mm |
| Ortam | şeffaf ve şeffaf değil |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 80 mA |
| Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
| Tür | Tanıtma girişi |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥8V |
| Giriş direnci | 15.000 Ω |
| Anahtarlama durumu aktif | yüksek |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
| Yük kapasitesi | 0,5 µF |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | Etiketteki anahtarlama sinyali |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | Etiket boşluğundaki anahtarlama sinyali |
| Tepki verme süresi | 0,2 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tanıtma sırasında maks. bant hızı | 50 m/min |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Konnektör çıkışı | yatay (bant gidişine paralel) |
| Yapı şekli | Çatal |
| Ağız genişliği | 4 mm |
| Ağız derinliği | 68,5 mm |
| Ölçü (G x Y x U) | 20,7 mm x 48,2 mm x 271 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 270 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 3 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| US patentleri | US 6,314,054 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272890 |
| ECLASS 9.0 | 27272890 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |