HRTR 55/66-XL,5000

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50114070

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
HT55C.XL/LG-M8
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50148207
  • Seri: 55C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,05 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50148207
Tahmini teslimat süresi: 10 iş günü
K-D M8A-4P-5m-FAB
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50106153
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M8
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 4 Adet
  • Kablo uzunluğu: 5.000 mm
Ürün numarası: 50106153
Hemen mevcuttur

Seri 55
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Özel versiyon Işık spotu ekstra uzun ışık spotu (XL)
Tamamen paslanmaz çelik gövde
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,005 ... 0,1 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,005 ... 0,09 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,005 ... 0,08 m
Sınır mesafesi 0,005 ... 0,1 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Ölçü (G x Y x U) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde AISI 316L
Malzeme lens kapağı Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik
Net ağırlık 110 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu CleanProof+
ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf