HT5.1/4

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50129400

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
HT5B/4
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50148002
  • Seri: 5B
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,002 ... 0,4 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50148002
Hemen mevcuttur

HT23/4
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50138443
  • Seri: 23
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,4 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50138443
Tahmini teslimat süresi: 21 iş günü
Seri 5
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
siyah - beyaz hatası < %15 ila 200 mm
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,005 ... 0,4 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,01 ... 0,3 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,015 ... 0,2 m
Sınır mesafesi 0,005 ... 0,4 m (tipik çalışma mesafesi)
Ayarlama aralığı 15 ... 400 mm
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 645 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Odak sabit
Odak mesafesi 200 mm
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 3 damarlı
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Ölçü (G x Y x U) 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 50 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Montaj braketi türü opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
İki M3 dişli kovanı
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 0,9 N·m
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Kumanda elemanının işlevi Tarama aralıkların ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygulama uyarıları - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf