HTU208-100/NT-M8

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50149528

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon
Seri 200
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
içeriği 2 adet montaj somunu M8
Özel versiyon Tanıtma girişi
MTTF 909 Yıllar
İşletme bölgesi 0,02 ... 0,1 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 484 kHz
Ses lobu gelişimi standart
Işınlama yönü önde
Açılma açısı 12 °
Ayarlama aralığı 20 ... 100 mm
Çözünürlük 0,1 mm
Tekrar edilebilirlik 0,3 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Son değer
Sıcaklık kayması 0,2 %/K
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 30 mA
Anahtarlama histerezi 1 mm
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥9V
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 150 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 20 Hz
Tepki verme süresi 25 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Tanıtma girişi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 8 mm x 70 mm
Vida dişi büyüklüğü M8 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 10 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf