IPRK 92/4.8 S
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50014199
| Seri | 92 |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| Özel versiyon | Uyarı çıkışı |
| İşletme bölgesi | 0,2 ... 8,5 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0,2 ... 12,5 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 660 nm |
| LED grubu | 1 |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Aktivasyon girdisi |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | UB anahtarlama |
| İşlev | Uyarı çıkışı |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Tepki verme süresi | 1 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Standart konnektör |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 6 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 140 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | I |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |