IS 118 MM/2NC-8E0

Endüktif sensör

Ürün numarası: 50129854

Icon Icon
Seri 118
Tip. sınır mesafesi Sn 8 mm
İşletme bölgesi Sa 0 ... 6,5 mm
Koruma devresi Fazla yük koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 10 mA
Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 10 %
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 1 %
Anahtarlama histerezi 15 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 200 mA
Artık akım, maks. 0,01 mA
Voltaj düşmesi ≤ 2 V
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Açıcı (NC)
Anahtarlama frekansı 3.000 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 3 damarlı
İletken enine kesiti 0,35 mm²
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 55 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Montaj türü Gömülü
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Malzeme aktif yüzey Plastik, Polibütilen (PBT)
Net ağırlık 111 g
Gövde rengi gümüş
kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Standart ölçme plakası 24 x 24 mm², Fe360
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Fe360 çelik 1
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf