ISS 218MM/44-14N-S12
Endüktif sensör
| Seri | 218 |
| Tip. sınır mesafesi Sn | 14 mm |
| İşletme bölgesi Sa | 0 ... 11,34 mm |
| Özel versiyon | NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar |
| MTTF | 850 Yıllar |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 36 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 16 mA |
| Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 19 % |
| Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) | 10 % |
| Anahtarlama histerezi | 20 % |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 200 mA |
| Artık akım, maks. | 0,05 mA |
| Voltaj düşmesi | ≤ 2 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar |
| Anahtarlama frekansı | 1.500 Hz |
| Hazırlık gecikmesi | 50 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 64 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Montaj türü | Gömülü değil |
| Metal gövde | Nikelli pirinç |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polibütilen (PBT) |
| Net ağırlık | 32 g |
| Gövde rengi | gri gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi |
| Standart ölçme plakası | 42 x 42 mm², Fe360 |
| Werkstoff Gehäuse | Metal |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 80 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |
| Alüminyum | 0,5 |
| Paslanmaz çelik | 0,7 |
| Bakır | 0,3 |
| Pirinç | 0,5 |
| Fe360 çelik | 1 |
| Gümrük taife numarası | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |