KRTM 3B/L6.1121-S8
Kontrast sensörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."
| Seri | 3B |
| Özel versiyon | Zaman işlevi |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| Işın hareketi | odaklı |
| Işık kaynağı | LED, RGB |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Işık spotu | uzunlamasına |
| Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
| Işın demeti çıkışı | önde |
| Odak | sabit |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 25 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 10.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 50.000 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM2 |
| Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
| Teknik özellik | V1.1 |
| SIO modu desteği | Evet |
| Dual Channel | Evet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 10 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |