KS GB-M12-8A-P7-300

Bağlantı kablosu

Ürün numarası: 50137381

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon
Arayüz için uygundur Ethernet
Çalışma voltajı Maks. 125 V AC/DC
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama X kodlu
Versiyon eksenel
Yuvarlak konnektör, LED Hayır
Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
Bağlantı türü açık uç
İletken sayısı 8 Adet
Renk kılıf Yeşil
Korumalı Evet
Silikonsuz Evet
Kablo uzunluğu 30.000 mm
Malzeme kılıf PUR
İletken izolasyonu PE
Çekme zinciri uygunluğu Hayır
Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı VDE 072 uyarınca iyi yağ, benzin ve kimyasal dayanım, IEC 60332 / VDE 0472 uyarınca aleve karşı dayanım
Anahtar genişliği 13 mm
Net ağırlık 1.201 g
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı
Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -5 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 80 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz