LMSMA35500024KH10M16

Döner enkoder

Ürün numarası: 50144568

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon
Seri CMS 7xxi
Tür Artan döner enkoder
Çözünürlük 100 p/r
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Tür HTL
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 1.275 g
Gövde rengi gümüş
Flanş tipi Sıkma flanşı
Yapı şekli Düzleştirilmiş tam mil
Ebatlar (Ø x U) 10 mm
Ebatlar (Ø x U) 20 mm
İlk çalıştırma torku 0,01 N·m
Mil yükü - eksenel 120 N
Mil yükü - radyal 220 N
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -10 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 65
Geçerli norm IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ECLASS 16.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
UNSPSC 26.08 39121527
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Dimensioned drawing - pdf