LS49CI.8-TB
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
| Seri | 49C |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Verici |
| Özel versiyon | Aktivasyon girdisi |
| İşletme bölgesi | 0,5 ... 120 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 150 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 860 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
| Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Aktivasyon girdisi |
| Giriş direnci | 10.000 Ω, 10 % |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Yay gücü terminali |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 150 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 | 0,9 N·m |
| Önerilen sıkma torku Montaj braketi M4 | 1,4 N·m |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 3 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |