LSSR 46B.8

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50132454

Icon Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LS46C.8-M12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50127045
  • Seri: 46C
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,5 ... 120 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50127045
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Seri 46B
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
İşletme bölgesi 0 ... 50 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 60 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Koruma devresi Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 30 mA
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Tür Aktivasyon girdisi
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
Ölçü (G x Y x U) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 50 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf