LV463.XV7/2T-150-M12

Fiber optik amplifikatör

Ürün numarası: 50133967

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
LV463.XV7/2T
Fiber optik amplifikatör
Ürün numarası: 50133966
  • Seri: 463
  • Işık kaynağı: LED, Kırmızı
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
  • Bağlantı: Kablo
Ürün numarası: 50133966
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri 463
Bunlar için uygundur: Cam fiber optikler
Plastik fiber optik
Özel versiyon Zaman işlevi
kısa tepki verme süresi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Fiber optik bağlantısı Sıkma montaj braketi
Besleme gerilimi UB 10 ... 24 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 40 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2,5 V
yüksek: ≥(UB-2,5V)
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 50.000 Hz
Tepki verme süresi 0,01 ms
Açma/kapatma gecikmesi Açma/kapatma gecikmesi
Hazırlık gecikmesi 500 ms
Silme kontağı Silme kontağı
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 150 mm
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,25 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Net ağırlık 50 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Montaj braketi türü opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Salınım basınç anahtarı
Sürgü anahtarı
Kumanda elemanının işlevi Anahtarlama alanı ayarı
Aydınlık/karanlık anahtarlama
Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP50
NEMA 1
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85423390
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD modeli - zip
IODD - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf