MSI-SR-ES20-03

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 50133025

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MSI-SR-ES31-03
Emniyet rölesi
Ürün numarası: 50133023
  • Uygulama: ACİL DURDURMA elektrik devreleri
  • Tekrar başlatma: Otomatik
  • Terminal türü: Yay gücüterminali
  • Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES)
Ürün numarası: 50133023
Hemen mevcuttur

Seri MSI-SR-ES20
Uygulama Acil durdurma uygulamaları için temel cihaz
İşlevler ACİL DURDURMA devrelerinin denetimi
Yakınlaşma şalterlerinin denetimi
Tekrar başlatma Otomatik
manuel
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 3, EN ISO 13849-1
Nominal voltaj UN 24 V AC/DC
Nominal frekans 50 ... 60 Hz
Ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 60 Hz'de 20,4 V
Ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 50 Hz'de 26,4 V
AC 50 Hz'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı 26,4 V
Minimum ölçüm kontrol besleme voltajı US AC 50 Hz'de 20,4 V
Minimum ölçüm kontrol besleme voltajı US DC 20,4 V
DC'de maksimum ölçüm kontrol besleme voltajı 26,4 V
DC'de minimum ölçüm kontrol besleme voltajı 20,4 V
Ölçüm performansı AC 2 V·A
Ölçüm performansı DC 1 W
Besleme devresi - kontrol devresi elektrik yalıtımı Hayır
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 2 Adet
Onaylama elektrik yolu Normalde açık kontak
Kontak malzemesi Gümüş alaşım
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) Ue 230V, Ie 3A
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) Ue 24V, Ie 3A
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali
Anahtarlama nominal voltajı, onaylama elektrik yolu AC 240 V
Anahtarlama nominal voltajı, onaylama elektrik yolu DC 50 V
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu 6 A
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² 72 A²
Mekanik kullanım ömrü 100.000.000 Anahtarlama devir.
Girişlerin değerlendirilmesi tek kanallı
DC nominal çıkış voltajı 24 V
Kontrol girişlerindeki giriş akımı (Güvenlik devresi/yeniden başlatma devresi) 50 mA
Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) 70 mA
Her bir kanal için maksimum kablo direnci ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Minimum açık durma süresi 30 ms
Tepki verme süresi (Otomatik başlatma tA2) 70 ms
Tepki verme süresi (Manüel başlatma tA1) 20 ms
Geri bildirim süresi tR 70 ms
Yeniden hazır olma süresi tW 200 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 8 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel
2 x 0,25 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 96,5 mm x 91,5 mm
Net ağırlık 120 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Gümrük taife numarası 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf