NT ITxx0x

Güç besleme ünitesi

Ürün numarası: 50103403

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Tür Güç besleme ünitesi
Bunlar için uygundur: Mobil barkod okuyucusu seri IT 3800g
Mobil barkod okuyucusu seri IT 3800i
Tür Masa güç besleme ünitesi
Çıkış 5 V DC, 1 A
Giriş 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Net ağırlık 478 g
Gümrük taife numarası 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540