NTEV 70

Güç besleme ünitesi

Ürün numarası: 50031702

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
NT 24-42W
Güç besleme ünitesi
Ürün numarası: 50126520
  • Uzunluk: 100 mm
  • Yükseklik: 69 mm
  • Ölçü(G x Y x U): 45 mm
  • Ölçü: 45 mm x 69 mm x 100 mm mm
Ürün numarası: 50126520
Hemen mevcuttur

KD 01-5-BA-PWR
Adaptör
Ürün numarası: 50110650
  • Bağlantısayısı: 2 Adet
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Jack soket
Ürün numarası: 50110650
Hemen mevcuttur

Tür Endüstri güç besleme ünitesi
Çıkış 24 V DC, 2,5 A
Giriş 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Gümrük taife numarası 84735080
ECLASS 8.0 27230209
ECLASS 9.0 27230209
ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000599