ODS9L2.8/LA6-100-M12
Optik mesafe sensörü
| Seri | 9 |
| Uygulama | Dolum yüksekliği kontrolü Malzeme kesitinde uzunluk ölçümü Nesne ölçümü |
| Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
| Işın hareketi | hizalandı |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 650 nm |
| Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Darbe süresi | 22.000 µs |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm [100 mm] |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Ölçüm aralığı | 50 ... 100 mm |
| Çözünürlük | 0,01 mm |
| Doğruluk | 0,5 % |
| Referans boyutu hassasiyeti | Ölçme mesafesi |
| Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,05 mm |
| Sıcaklık kayması | 0,02 %/K |
| Referanslama | Hayır |
| Optik mesafe ölçme prensibi | Triangülasyon |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Anahtarlama gücü, maks. | 0,0012 W |
| Tür | yapılandırılabilir, fabrika ayarı: akım |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Tepki verme süresi | 1 ms, Sabit çevre şartlarında, %90 remisyon, standart ölçüm modu |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM3 |
| Profil | Akıllı sensör profili |
| Min. periyot süresi | COM3 = 0,5 ms |
| Çerçeve tipi | 2.V |
| Bağlantı noktası tipi | A |
| Teknik özellik | V1.1 |
| Cihaz kimliği | 2169 |
| SIO modu desteği | Evet |
| İşlem verileri GİRİŞ | 4 Bayt |
| İşlem verileri ÇIKIŞ | 8 Bit |
| Dual Channel | Evet |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, 90° döner |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 50 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED OLED ekranı |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Kumanda butonları PC yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Ortam ışığı direnci | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | UL |
| Gümrük taife numarası | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |