ODSL 96K/66-2300-S12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50101882

Tahmini teslimat süresi: 24 iş günü
Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
HT110L1.3/L6T-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50138062
  • Seri: 110
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 5 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50138062
Hemen mevcuttur

Seri 96
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 3 mm x 8 mm [2.300 mm]
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Ölçüm aralığı 150 ... 2.300 mm
Çözünürlük 1,0 ... 5,0 mm
Doğruluk 3 %
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi
Tekrar edilebilirlik 2 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Ölçme mesafesi
Ölçüm süresi 2 ... 7 ms
Referanslama Hayır
Siyah/ beyaz davranış 1 %
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 140 g
Gövde rengi Kırmızı
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Anahtar
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf