ODT3CL1-2M.3/1G-M8.P1
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
| Seri | 3C |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı mesafe sensörü |
| Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
| Özel versiyon | 2 bağımsız anahtarlama çıkışı Pencere modu varsayılan ayar: 0,85 ... 1,35 m Ölçüm değerinin çıkışı |
| siyah - beyaz hatası | ± 20 mm |
| İşletme bölgesi | 0,07 ... 2 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Ayarlama aralığı | 50 ... 2.500 mm |
| Işın hareketi | odaklı |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 680 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Hatalı açı | tip. ± 1,5° |
| Ölçüm aralığı | 50 ... 2.500 mm |
| Çözünürlük | 1,0 mm |
| Doğruluk | -20 ... 20 mm |
| Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0 ... 8 mm |
| Ölçüm değerinin çıkışı | IO-Link üzerinden |
| Optik mesafe ölçme prensibi | Time of flight |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama akımı, maks. | 90 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | IO-Link / koyu şalterli (PNP) / açık şalterli (NPN) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 7 ... 15 Hz, Parlaklık derecesine bağlı olarak |
| Tepki verme süresi | 33 ... 70 ms, Parlaklık derecesine bağlı olarak |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM3 |
| Profil | Akıllı sensör profili |
| Min. periyot süresi | COM3 = 0,6 ms |
| Çerçeve tipi | 2.V |
| Teknik özellik | V1.1 |
| Cihaz kimliği | 2224 |
| SIO modu desteği | Evet |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 20 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 | 0,9 N·m |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Kumanda elemanının işlevi | Aydınlık/karanlık anahtarlama Tarama aralıkların ayarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |