PRK3CL1.BTT3/4P-200-M8

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50133737

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
PRK3CL1.BTT3/4P-M8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50133734
  • Seri: 3C
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,4 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50133734
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Seri 3C
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Uygulama Saydam folyoları algılama
Çok şeffaf şişelerin tespiti
Özel versiyon Otomatik kolimasyon
İzleme işlevi
İşletme bölgesi 0 ... 0,4 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 0,5 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi hizalandı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca
Maks. lazer gücü 0,0017 W
Gönderme sinyali şekli darbeli
Darbe süresi 5,3 µs
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1 mm [500 mm]
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Hatalı açı tip. ± 2°
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 3.000 Hz
Tepki verme süresi 0,17 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 20 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
İki M3 dişli kovanı
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf