PRK3CL1.TT3/LP-M8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50133718
Takip eden ürün
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 3C |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| Uygulama | Saydam folyoları algılama Çok şeffaf şişelerin tespiti |
| Özel versiyon | Otomatik kolimasyon İzleme işlevi |
| İşletme bölgesi | 0 ... 0,4 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 0,5 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işın hareketi | hizalandı |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 655 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) uyarınca |
| Maks. lazer gücü | 0,0017 W |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Darbe süresi | 5,3 µs |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm [500 mm] |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Hatalı açı | tip. ± 2° |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 3.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,17 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM2 |
| Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
| Çerçeve tipi | 2.5 |
| Teknik özellik | V1.1 |
| SIO modu desteği | Evet |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 10 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip