PRKL 3B/6D.2-S8.3
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50132274
| Seri | 3B |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| Uygulama | Küçük parçaların tespiti |
| Özel versiyon | Otomatik kolimasyon |
| İşletme bölgesi | 0 ... 2 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 3 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işın hareketi | hizalandı |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 655 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Lazer orta kullanım ömrü süresi | 50.000 h |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 2 mm [0 mm] |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 15 mA |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama frekansı | 2.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,25 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 10 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |