PSU-20A-3P-24V-H
Güç besleme ünitesi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | PSU 200 |
| Faz sayısı | 3 Adet |
| Etki derecesi | %94,8 (3 x 400 V AC) |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Giriş voltajı | 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC |
| Giriş akımı | 1,3 A (3 x 360 V AC) / 1,0 A (3 x 500 V AC) |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC (SELV), ±%1 / 24 ... 28 V ayarlanabilir |
| Çıkış akımı | 20 A |
| Sinyal çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Power Boost | 30 A / > 5s |
| Hyper Boost | 80 A / > 20s |
| İşlev | Aşırı yük Aşırı ısınma Kısa devre |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Yay gücü terminali |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Yay gücü terminali |
| Kutup sayısı | 6 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 65 mm x 143 mm x 167 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Net ağırlık | 1.200 g |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
| Kirlenme derecesi | 2 |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |