Reflektor OCS 110x80mm-M

Yansıtıcı bant

Ürün numarası: 50111155

Hemen mevcuttur

Bunlar için uygundur: Yansıtma ışık perdesi CSR780
Yapı şekli dikdörtgen
Montaj ölçüsü genişliği 120 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 90 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 2 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 85 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 113 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Alüminyum
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 223 g
Montaj braketi türü vidalanabilir
Reflektör türü Reflektör
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551