RK 85/4-2000
Enerjik ışık sensörü
Ürün numarası:
50000496
| Seri | 85 |
| Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
| İşletme bölgesi | 0 ... 2 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Standart konnektör |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 350 g |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | I |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |