RK 93/4-20

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50000550

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
HT3C.V/4P
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50129388
  • Seri: 3C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,15 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50129388
Tahmini teslimat süresi: 4 iş günü
Seri 93
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Özel versiyon V optik
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0 ... 0,02 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,002 ... 0,018 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,004 ... 0,015 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0 ... 0,023 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,002 ... 0,02 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,004 ... 0,017 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
İletken sayısı 3 damarlı
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 170 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Veri sayfası - pdf