RRT22.1

Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver

Ürün numarası: 50029759

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Sonuç listesi: 4 ürün bulundu
MLD312-R3L
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı
Ürün numarası: 66046200
  • Seri: MLD 300
  • Işın sayısı: 3 Adet
  • Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
  • Entegreışıklısusturma göstergesi: Hayır
Ürün numarası: 66046200
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLD300-T3L
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici
Ürün numarası: 66002200
  • Seri: MLD 300
  • Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 50 m
  • Işın sayısı: 3 Adet
  • Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
Ürün numarası: 66002200
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KD S-M12-5A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50133861
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 10.000 mm
Ürün numarası: 50133861
Hemen mevcuttur

BT-SET-240BC
Set montaj braketi
Ürün numarası: 560340
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: kelepçelenebilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
  • Ürün grubu için uygun: Emniyetışık bariyerleri
Ürün numarası: 560340
Hemen mevcuttur

Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Kullanım kılavuzu - pdf