RT 96M/R-1574-800-25
Enerjik ışık sensörü
Ürün numarası:
50041598
| Seri | 96 |
| Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
| Özel versiyon | Zaman işlevi |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,02 ... 0,8 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,06 ... 0,42 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,08 ... 0,29 m |
| Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,02 ... 1,2 m |
| Sınır mesafesi, gri %18 | 0,06 ... 0,95 m |
| Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,08 ... 0,57 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Besleme gerilimi UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Röle, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Röle |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 20 Hz |
| Tepki verme süresi | 25 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 380 g |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Uyarı | Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS) |
| Gösterge türü | LED |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |