SD2T40-1500

Emniyet ışık perdesi verici

Ürün numarası: 67821915

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
MLC300T40-1500
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68090415
  • Seri: MLC 300
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 20 m
  • Çözünürlük: 40 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
Ürün numarası: 68090415
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC500T40-1500
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68000415
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 20 m
  • Çözünürlük: 40 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
Ürün numarası: 68000415
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
BT-2HF
Set montaj braketi
Ürün numarası: 429393
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: kelepçelenebilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
  • Ürün grubu için uygun: Emniyetışık perdeleri
Ürün numarası: 429393
Hemen mevcuttur

Seri SOLID-2
Cihaz türü Verici
Uygulama Eldiven
Erişim koruma
Tehlike bölgesi emniyeti
İşlevler 2 transfer kanalı, seçilebilir
Tip 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Çözünürlük 40 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.500 mm
Çalışma mesafesi 0,8 ... 20 m
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 950 nm
Orta güçte gönderi diyotu 50 µW
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
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
Akım tüketimi, maks. 45 mA, harici yüksüz
Sigorta 2 A orta hız
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 17,6 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,8 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 20 mA
İşlev Test sinyali girişi
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
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 300 Ω
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 1.575,5 mm x 34,6 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.600 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Cihaz kolonuna montaj
Somun montajı
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
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
Sertifikasyonlar TÜV NRTL US
c CSA US
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD modeli - SD2T40-1500 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - Tüv Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd NRTL US - pdf