SD4R90-300

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 67841403

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri SOLID-4
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Erişim koruma
Tehlike bölgesi emniyeti
İşlev paketi Temel
İşlevler Otomatik start/restart
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 90 mm
Koruma alanı yüksekliği 300 mm
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
Akım tüketimi, maks. 110 mA, harici yüksüz
Sigorta 2 A orta hız
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 17,6 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,8 V
Anahtarlama voltajı, tip. 22 V
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 250 mA
Yük endüktivitesi 2.000.000 µH
Yük kapasitesi 0,22 µF
Artık akım, maks. 0,02 mA
Artık akım, tip. 0,005 mA
Voltaj düşmesi 1,6 V
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tepki verme süresi 6 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İzin verilen iletken kesiti, tip. 0,25 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 300 Ω
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 400 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Cihaz kolonuna montaj
Somun montajı
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü 7 segmentli ekran
LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV NRTL US
c CSA US
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-29
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD modeli - SD4R90-300 - zip
EPLAN Makro - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd NRTL US - pdf