Self servis bagaj teslimi için sensör çözümleri
Bagaj teslimi için check-in kontuarlarının yanı sıra self servis check-in istasyonları da kullanılmaktadır. Bunlar, boyutları kontrol etmek ve etiketleri tespit etmek için sensörlerle donatılmıştır ve bunlar hem yolcular hem de çalışanlar için güvenli olmalıdır.
Uzunluk algılama
Gereklilik:
Bagaj parçasının uzunluğu, çok büyük olup olmadığını belirlemek için taşıma bandına yerleştirildikten sonra ölçülmelidir.
Çözüm:
KML 700 ışık perdeleri ölçüm alır ve bir check-in istasyonunun yan panellerine kolayca entegre edilebilir. Verici-alıcı sistemi olarak 3000 m uzunluğa kadar çıkabilirler ve çeşitli arayüzlere sahiptirler ve güvenilir ve bireysel tasarım sağlarlar.
Yükseklik kontrolü ve doluluk izleme
Gereklilik:
Bir alanın yükseklik ve doluluk izleme için esnek bir şekilde yapılandırılması ve sensör değerlendirmesi yoluyla istasyon kontrol sistemine bağlanması gerekir. İdeal olarak, yanlış bir başlatmayı önlemek için bir kişinin istasyona ne zaman eriştiğini algılayan bir işlev de olmalıdır.
Çözüm:
ROD 100/ROD 300 alan tarayıcıları, Ethernet tabanlı arayüzler aracılığıyla serbestçe yapılandırılabilen ölçümler alır ve algılama alanlarına sahiptir. Burada, bagaj yüksekliğini izlemek için bir cihaz ve doluluk izleme için başka bir cihaz gereklidir.
Bagaj tanımlama
Gereklilik:
Havalimanlarında baskın standart, bagaj etiketi üzerindeki kodun farklı bavul boyutları ve baskı kaliteleri ile optik olarak okunmasıdır.
Çözüm:
BCL 600 kod okuyucu, artırılmış odak derinliğine sahiptir ve entegre salınımlı ayna sayesinde geniş bir okuma aralığını kapsar. Kod parçası tekniği sayesinde hasarlı kodlar bile sorunsuz bir şekilde okunabilir. Yerleşik arayüzler, kontrol sistemlerine basit entegrasyon sağlar.
Emniyet acil durdurma ve durum göstergesi
Gereklilik:
Proseste arıza veya yanlış çalışma durumunda, acil durdurmanın check-in istasyonunun durmasına neden olduğundan emin olunmalıdır.
Çözüm:
Kurulumu kolay MSI-SR sabit fonksiyonlu emniyet rölesi, ESB 200 acil durdurmayı bağlama ve istasyonun kapatılması işlevlerini yerine getirir. A7 serisinden veya - alüminyum gövde gerekiyorsa - 305 TL’den sinyal kolonları, çalışma durumunu görüntülemek için kullanılır.