Yolcu biniş köprüsünü kontrol etmek için sensör çözümleri
Çok çeşitli uçak tiplerinde uçağa binişin mümkün olduğunca rahat olmasını sağlamak için, yolcu biniş köprüleri her zaman güvenliği korurken hem yükseklik hem de konum olarak ayarlanabilir olmalıdır.
Yerleştirme kontrolü
Gereklilik:
Yolcu biniş köprüsünün uçağa otomatik olarak yanaşmasını sağlamak için mesafe ölçülmelidir. Bu, farklı uçak boyutlarını ve şekillerini hesaba katmalıdır.
Çözüm:
Bir ODSL 30 optik mesafe sensörü, uzun mesafelerde kaba ölçümler için uygundur, aynı zamanda HTU 430 veya DMU 430 Ultrasonik sensör, kısa mesafeler için idealdir ve renk veya şekilden bağımsız olarak geniş bir algılama aralığı ve güvenilir performans sunar.
Yükseklik ayarı
Gereklilik:
Uçağa engelsiz erişim için platform yüksekliği ayarlanmalıdır. Bunun için yerden yükseklik, tüm çevre koşullarında güvenilir veri sağlayacak şekilde ölçülür.
Çözüm:
Mesafe sağlam bir şekilde ölçülür ODS 96, gerekli veri çıkışına bağlı olarak farklı versiyonlarda mevcuttur.
Çarpışma algılama
Gereklilik:
Birden fazla yolcu biniş köprüsü birbirine yakın kullanılıyorsa, minimum mesafeler korunarak birbirleriyle çarpışmaları önlenmelidir. Köprülerin tasarımı, çok sayıda algılama noktasının dikkate alınmasını gerektirir.
Çözüm:
bu ROD 100/ ROD 300 Alan tarayıcıları, yazılım kullanılarak herhangi bir algılama alanı şeklinin oluşturulmasına izin verir ve nesneler renk ve yüzeyden bağımsız olarak algılanabilir. İstenen çözüme bağlı olarak ROD, ölçülen değerler (harici değerlendirme için) veya anahtarlama sinyalleri (dahili değerlendirme için) sağlar.